Aller au contenu principal
Logo print

Ct aux invers. modifiable DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules

DX3 LEGRAND

Ct aux invers. modifiable DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules

Réf. 406256 EAN. 3245064062565

Ct aux invers. modifiable DX³ 6A - 250 V - 0.5 modules

1
Groupe produit : 37
31,96 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage d'appareils Universel
Fonction Commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
Largeur en nombre de modules 0.5
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur 0
Courant de commutation assigné 6 A
Tension assignée (Ue) 240 V
Type de tension AC/DC
Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 125 A
Largeur 11 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 71.5 mm

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
G3363J.pdf pdf (3.83 Mo)
Fiche technique
F01548EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
5 documents
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
406256.dwg dwg (0.21 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01227-V01.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)