![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-CSN.jpg)
CSN100GS - CONSOLE MURALE FAS
CABLOFIL
LEGRAND
CSN100GS - CONSOLE MURALE FAS
Réf. CM556100
EAN.
3599075561006
CSN100GS - CONSOLE MURALE FAS
Groupe produit : V11
12,39 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 178 mm |
---|---|
Largeur | 32 mm |
Hauteur | 170 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-100 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 1300 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez