CSCC300 IN316L ETRIER COURT EN C
CABLOFIL
LEGRAND
CSCC300 IN316L ETRIER COURT EN C
Réf. CM012784
EAN.
3599070127849
CSCC300 IN316L ETRIER COURT EN C
Groupe produit : V07
187,16 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 100-100 mm |
---|---|
Modèle | Autre |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 480 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez