CSC200 GS ETRIER PLAFOND
CABLOFIL
LEGRAND
CSC200 GS ETRIER PLAFOND
Réf. CM002770
EAN.
3599070027705
CSC200 GS ETRIER PLAFOND
Groupe produit : V11
37,84 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles | 100-100 mm |
---|---|
Modèle | Autre |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Fixation sur conduit | Filetable |
Charge maximum supportée | 600 N |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez