CS300 GS CONSOLE MURALE
CABLOFIL
LEGRAND
CS300 GS CONSOLE MURALE
Réf. CM002720
EAN.
3599070027200
CS300 GS CONSOLE MURALE
Groupe produit : V11
26,80 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 360 mm |
---|---|
Largeur | 51 mm |
Hauteur | 100 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-300 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 700 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez