Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310938-WEB-L.jpg)
CS101 Interface réseau interne pour Daker DK+ - Keor S/LP/RT
UPS ACCESSOIRES
LEGRAND
CS101 Interface réseau interne pour Daker DK+ - Keor S/LP/RT
Réf. 310938
EAN.
3414971150041
CS101 Interface réseau interne pour Daker DK+ - Keor S/LP/RT
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Interface réseau |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 29 mm |
---|---|
Profondeur | 120 mm |
Sans halogène | Oui |
Documentation
1 document
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez