CRP300GC CONSOLE MURALE 3000N
CABLOFIL
LEGRAND
CRP300GC CONSOLE MURALE 3000N
Réf. CM557243
EAN.
3599075572439
CRP300GC CONSOLE MURALE 3000N
Groupe produit : V11
26,77 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Longueur | 323 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 111 mm |
Adapté à la largeur du système de support de câble | 100-300 mm |
Modèle | Console murale |
Angle | 90-90 ° |
Charge de travail admissible selon IEC 61537 | 2700 N |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Oui |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez