CPE - Télécommande d'utilisateur UHS7
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Télécommande d'utilisateur UHS7
Réf. CP460007
EAN.
5012774621423
CPE - Télécommande d'utilisateur UHS7
1
Groupe produit : 100
34,78 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec émetteur manuel | Oui |
---|---|
Emetteur mural | Non |
Emetteur de fenêtre | Non |
Télécommande fournie | Oui |
Transmission de signal | Infrarouge |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Couverture | 7 m |
Adapté pour interrupteur | Oui |
Adapté à un variateur | Oui |
Adapté à un commutateur de store vénitien | Non |
Adapté à un élément d'affichage | Non |
Convient pour un détecteur de mouvement | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
---|---|
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 67 mm |
Hauteur | 4 mm |
Profondeur | 86 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | 0-35 °C |
Type de tension | DC |
Traitement antimicrobien | Non |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2025 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Bouton alcaline |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez