CPE - Support mural EBDHS
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Support mural EBDHS
Réf. CP100011
EAN.
5012774621478
CPE - Support mural EBDHS
1
Groupe produit : 100
33,43 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9002 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Oui |
Avec entrée de câble | Non , Non |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
---|---|
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 125.5 mm |
Hauteur | 101.5 mm |
Profondeur | 108.5 mm |
Largeur d'appareil | 125.5 mm |
Hauteur d'appareil | 101.5 mm |
Profondeur d'appareil | 108.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez