CPE - Détect. présence EBDHS encastré KNX IP65
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Détect. présence EBDHS encastré KNX IP65
Réf. CP100018
EAN.
5012774621508
CPE - Détect. présence EBDHS encastré KNX IP65
1
Groupe produit : B23
254,10 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec détection du champ arrière | Non |
---|---|
Avec capteur acoustique | Non |
Avec câble de raccordement | Non |
---|---|
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Données BIM
Sélectionnez