Ce produit n'est plus disponible
CPE - Détect EBDSPIR encastré ON/OFF IP40 2 x NF fail safe
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Détect EBDSPIR encastré ON/OFF IP40 2 x NF fail safe
Réf. CP130042
EAN.
5012774620792
CPE - Détect EBDSPIR encastré ON/OFF IP40 2 x NF fail safe
1
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de présence |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Oui |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Oui |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.8 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 3.5 m |
Longueur de portée max. | 3.5 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 7 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Oui |
Télécommande fournie | Oui |
Sensibilité ajustable | Oui |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9002 |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK05 |
Type de tension | AC |
---|---|
Fréquence | 50-50 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 0.5 s |
Durée de marche max. | 99 min |
Déclenchement retardé | 10 s |
Enclenchement retardé | 1 s |
Angle de détection horizontal | 360-360 ° |
Plage de rotation du capteur, horizontale | 0-0 ° |
Plage de rotation du capteur, verticale | 0-0 ° |
Luminosité de déclenchement | 0-2000 lx |
Puissance de coupure max. | 1380 W |
Adapté à une charge C | Non |
Température | -10-35 °C |
Nombre de zones de détection | 2 |
Courant de démarrage max. | 80 A |
Courant de veille | 5.2173913043 mA |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 69.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 64.8 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Consommation en veille | 1.047826087 mA |
Neutre obligatoire | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Diamètre de tube pour produit saillie | 64-64 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 2.5 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Interrupteur automatique | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez