CPE - Dét présence MWS3A encastré KNX IP40 orient.
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - Dét présence MWS3A encastré KNX IP40 orient.
Réf. CP330027
EAN.
5012774622727
CPE - Dét présence MWS3A encastré KNX IP40 orient.
1
Groupe produit : B23
263,40 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec détection du champ arrière | Non |
---|---|
Avec capteur acoustique | Non |
Avec câble de raccordement | Non |
---|---|
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Documentation
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez