CPE - ALC-PRM-VFC capteur de lumière encastré DALI/DSI IP40
CP ELECTRONICS
LEGRAND
CPE - ALC-PRM-VFC capteur de lumière encastré DALI/DSI IP40
Réf. CP010004
EAN.
5012774622284
CPE - ALC-PRM-VFC capteur de lumière encastré DALI/DSI IP40
1
Groupe produit : 100
128,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du capteur | Capteur de lumière incorporé |
---|---|
Contacts | 1 contact à fermeture |
Luminosité d'allumage | 0-250 lx |
Luminosité de coupure | 0-250 lx |
Déclenchement retardé | 99 s |
Enclenchement retardé | 0 s |
Puissance de coupure max. | 2300 W |
Adapté à une charge C | Non |
Avec coupure nocturne automatique | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9002 |
Transparent | Non |
Tension nominale | 220 V |
---|---|
Courant de coupure max. (charge résistive) | 10 A |
Température de fonctionnement | -10-35 °C |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Largeur | 76 mm |
Hauteur | 65 mm |
Profondeur | 3.7 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 61 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Temperature de stockage | -10-35 °C |
Type de tension | AC |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez