![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/75/LCM-CP35_cotes.jpg)
CP35GS - COUVERCLE TELEXRAIL TXF35
CABLOFIL
LEGRAND
CP35GS - COUVERCLE TELEXRAIL TXF35
Réf. CM755100
EAN.
3599077551005
CP35GS - COUVERCLE TELEXRAIL TXF35
Groupe produit : V11
24,01 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 50 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 1 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Longueur | 3000 mm |
Type de fixation | Encliqueté |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
2 documents
PEP
PEP
Sélectionnez