Aller au contenu principal
Logo print

CP35GC - COUVERCLE TELEXRAIL 3000MM

CABLOFIL LEGRAND

CP35GC - COUVERCLE TELEXRAIL 3000MM

Réf. CM755103 EAN. 3599077551036

CP35GC - COUVERCLE TELEXRAIL 3000MM

Groupe produit : V11
34,15 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur de la partie supérieure 50 mm
Epaisseur de matériau 1 mm
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à un caniveau à grille Oui
Adapté à une échelle de câble Non
Longueur 3000 mm
Type de fixation Encliqueté
Maintien de fonction en cas d'incendie Non
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
Temperature de stockage -20-120 °C
Sans halogène Oui

Documentation

4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
FT0357_LCM_GC.pdf pdf (0.09 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
FT0357_CABLO_GC.pdf pdf (0.08 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)