![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/64/CM-646024-1000.jpg)
CP100IN316L COUVERCLE 2M
CABLOFIL
LEGRAND
CP100IN316L COUVERCLE 2M
Réf. CM646024
EAN.
3599076460247
CP100IN316L COUVERCLE 2M
Groupe produit : V07
143,53 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 100 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 0.6 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Longueur | 2000 mm |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Oui |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
Guide technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez