![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351101-WEB-R.jpg)
Couvre-joint 85x50 R9003
GWO6
LEGRAND
Couvre-joint 85x50 R9003
Réf. VG351101
EAN.
3245063511019
Couvre-joint 85x50 R9003
Groupe produit : B02
28,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 85 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Largeur de la partie supérieure | 45 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez