Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 Sendz
GVG-5
LEGRAND
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 Sendz
Réf. 8435112
EAN.
8714161285535
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 Sendz
Groupe produit : V05
148,73 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 190 mm |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez