Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 R9010
GVG-5
LEGRAND
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 R9010
Réf. 8435132
EAN.
8714161285559
Couv.P. Gaine Vert. 1M 190X38 R9010
Groupe produit : V05
188,77 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 190 mm |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
8 documents