-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489067-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L600 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489066-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L500 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489065-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L400 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489064-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L300 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489063-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L200 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489062-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L150 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489061-WEB-R.jpg)
Couv coude rev.P31+ L100 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-489060-WEB-R.jpg)
Couv coude rev. P31+ L75 316L H60
Prix indicatif (hors TVA)