-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346478-WEB-R.jpg)
Couvercle P31+ L3m L600 304L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346312-WEB-R.jpg)
Couv. P31+ L3000 400 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346477-WEB-R.jpg)
Couvercle P31+ L3m L500 304L
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346317-WEB-R.jpg)
Couv. P31+ L3000 300 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346316-WEB-R.jpg)
Couv. P31+ L3000 200 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346315-WEB-R.jpg)
Couv. P31+ L3000 150 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346314-WEB-R.jpg)
Couv. P31+ L3000 100 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-346313-WEB-R.jpg)
Couv. P31+ L3000 75 Inox304
Prix indicatif (hors TVA)