-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Couvercle coude 90° P31+ L600 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L500 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L400 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L300 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L200 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L150 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L100 316L
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle coude 90° P31+ L75 316L
Prix indicatif (hors TVA)