-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Adapté à une échelle de câble
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482868-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L500 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482867-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L400 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482866-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L300 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480868-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L500 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480867-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L400 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482865-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482864-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L150 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480866-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L300 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482863-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-482862-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L75 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480865-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L200 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480864-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L150 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480863-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-480862-WEB-F.jpg)
Couvercle coude 90° P31+ L75 GS
Prix indicatif (hors TVA)