-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Longueur
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
Couvercle P31+ L2m L500 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle P31+ L2m L400 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle P31+ L2m L300 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle P31+ L2m L200 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle P31+ L2m L150 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle P31+ L2m L100 GC
Prix indicatif (hors TVA)
Couvercle P31+ L2m L75 GC
Prix indicatif (hors TVA)