Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/03-15/LG-351130-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351130
GWO6 couv. Larg79 Long=1500 R1013
43,13 €
/
1.5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-00/LG-351230-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351230
GWO6 couvercle L79 Long=1500 R9010
43,13 €
/
1.5 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351110-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351110
GWO6 couvercle Larg79 Long=1m R1013
28,71 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/13-03-2024/02-00/LG-351210-WEB-R.jpg)
LEGRAND
GWO6
Réf. VG351210
GWO6 couvercle Larg79 Long=1m R9010
27,60 €
/
1 m
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.