Couvercle rond 20mod plastiq gris RAL7031 bord tapis-plain
IK-4
LEGRAND
Couvercle rond 20mod plastiq gris RAL7031 bord tapis-plain
Réf. 088126
EAN.
3414970756107
Couvercle rond 20mod plastiq gris RAL7031 bord tapis-plain
1
Groupe produit : 89
125,60 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Protection de la surface du boîtier | Autre |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 8 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7031 |
---|---|
Adapté à un canal noyé | Non |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Oui |
Diamètre externe | 300 mm |
Diamètre d'encastrement | 275 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 79 mm |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages techniques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
10 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez