Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Changement de direction
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Adapté à un caniveau à grille
-
A charnière
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481093-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG481093
Couvercle racc.dec 45° P31+ L400 GS
46,75 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-481092-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG481092
Couvercle racc.dec 45° P31+ L300 GS
38,41 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481091-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG481091
Couvercle racc.dec 45° P31+ L200 GS
32,31 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-481090-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG481090
Couvercle racc.dec 45° P31+ L75 GS
24,22 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.