![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-488053-WEB-R.jpg)
Couvercle pièce en T P31+ L200 316L
P31+
LEGRAND
Couvercle pièce en T P31+ L200 316L
Réf. VG488053
EAN.
3414971042612
Couvercle pièce en T P31+ L200 316L
Groupe produit : V07
240,55 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 200 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
6 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez