Aller au contenu principal
Logo print

Couvercle pièce en T P31+ L150 GC

P31+ LEGRAND

Couvercle pièce en T P31+ L150 GC

Réf. VG482882 EAN. 3414971034303

Couvercle pièce en T P31+ L150 GC

Groupe produit : V01
74,85 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 150 mm
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à une échelle de câble Non
Type de fixation Agrafe de couvercle
Matériau Acier
Acier inoxydable, décapé Non
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
Couleur Zinc

Documentation

5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT1029.pdf pdf (0.51 Mo)
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)