Couvercle à peindre pour boîte 506E
LIVINGLIGHT
BTICINO
Couvercle à peindre pour boîte 506E
Réf. 506EC
EAN.
8012199792590
Couvercle à peindre pour boîte 506E
Groupe produit : 66
6,66 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Autre |
---|---|
Forme | Rectangulaire |
Type de construction | Autre |
Modèle | Unique |
Garnissage | Sans |
Largeur | 126 mm |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | Autre |
Verrouillage de tube | Non |
Entrée de l'arrière | Non |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP00 |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Vissé |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Borne, position fixe | Non |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez