-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Couleur
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L900
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94875_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L800
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94875_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L500
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20150317_94875_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L400
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L300
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/16-15/20101116_26726_1.jpg)
Couvercle echelle Gac 3m L200
Prix indicatif (hors TVA)