Couvercle echelle 316L 3m L200
SWIFTS
LEGRAND
Couvercle echelle 316L 3m L200
Réf. CV200SX
EAN.
5012774106302
Couvercle echelle 316L 3m L200
Groupe produit : V07
228,59 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 282 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 1.2 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Longueur | 3000 mm |
Type de fixation | À visser |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Documentation
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez