![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-603817-WEB-R.jpg)
Couvercle DLP ALU clip direct Largeur 45mm- longueur 2m
DLP ALU SNAPON
LEGRAND
Couvercle DLP ALU clip direct Largeur 45mm- longueur 2m
Réf. 603817
EAN.
3245066038179
Couvercle DLP ALU clip direct Largeur 45mm- longueur 2m
1
Groupe produit : 23
36,46 €
/
pièce
Unité d'emballage
12 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 45 mm |
---|---|
Longueur | 2000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Fixation du couvercle | Encliquetable |
Matériau | Aluminium |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Anodisé/oxydé |
---|---|
Couleur | Aluminium |
Feuille de protection | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Hauteur | 15.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Classe de protection (IP) | Autre |
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez