Aller au contenu principal
Logo print

Couvercle deriv hor l900 Gac

SWIFTS LEGRAND

Couvercle deriv hor l900 Gac

Réf. BCV900300RGX EAN. 5012774481621

Couvercle deriv hor l900 Gac

Groupe produit : V06
615,34 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 982 mm
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à une échelle de câble Oui
Type de fixation À visser
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud
Couleur Autre

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents