Couvercle coude 15° P31+ L200 GS
P31+
LEGRAND
Couvercle coude 15° P31+ L200 GS
Réf. VG487912
EAN.
3414971040885
Couvercle coude 15° P31+ L200 GS
Groupe produit : V01
25,69 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | Autre |
---|---|
Changement de direction | Horizontal |
Largeur | 200 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
A charnière | Non |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
6 documents
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
1 document
PEP
Sélectionnez