Aller au contenu principal
Logo print

Couvercle carré plastique 16/24 mod RAL7031 sol techniq

IK-4 LEGRAND

Couvercle carré plastique 16/24 mod RAL7031 sol techniq

Réf. 088002 EAN. 3414970754950

Couvercle carré plastique 16/24 mod RAL7031 sol techniq

1
Groupe produit : 89
62,92 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Finition du couvercle Rectangulaire
Nombre de boîtes d'encastrement 1
Matériau du boîtier/corps Autre
Protection de la surface du boîtier Autre
Avec évidement pour revêtement de sol Oui
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol 8 mm
Cadre de protection de revêtement de sol Oui
Couleur Gris
Numéro RAL 7031
Adapté à un canal noyé Non
Adapté à un fond rentrant Oui
Adapté à un double fond Oui
Adapté à un nettoyage humide Oui
Largeur externe 286 mm
Longueur externe 286 mm
Longueur dimension d'encastrement 264 mm
Largeur dimension d'encastrement 264 mm
Profondeur d'encastrement min. 41 mm

Documentation

7 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
F03331EN-02.pdf pdf (4.4 Mo)
Mode d'emploi
LE08015AA-04.pdf pdf (2.82 Mo)
Fiche technique
F03331FR-02.pdf pdf (4.42 Mo)
Fiche technique
F03334EN-02.pdf pdf (7.03 Mo)
Fiche technique
F03334FR-02.pdf pdf (7.12 Mo)
9 documents
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
Pages techniques du catalogue
F03334NL-00.pdf pdf (2.78 Mo)
9 documents
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
LGRP-00108-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails