Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Finition du couvercle
-
Diamètre d'encastrement
-
Nombre d'entrées
-
Matériau du boîtier/corps
-
Nombre de boîtes d'encastrement
-
Nombre de prises avec contact de terre
-
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
-
Nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
-
Nombre de prises UK BS1363
-
Avec sortie de câble dans le couvercle
-
Diamètre externe
-
Couvercle verrouillable
-
Protection de la surface du boîtier
-
Matériau du couvercle
-
Traitement de la surface du couvercle
-
Traitement de surface du couvercle
-
Avec évidement pour revêtement de sol
-
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
-
Cadre de protection de revêtement de sol
-
Convient pour installation en intérieur
-
Convient pour une installation extérieure
-
Convient pour une installation extérieure
-
Adapté à un canal noyé
-
Adapté à un fond rentrant
-
Adapté à un double fond
-
Installation sur du béton
-
Convient aux sols dans salles informatiques
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Adapté à un nettoyage humide
-
Profondeur d'encastrement min.
-
Profondeur
-
Nombres de rangées
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Equipé de prise(s) USB
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088064-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VAN GEEL IP66
Réf. 088064
IP66 boite de sol 4 modules couvercle à charnières inox
248,40 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/LG-088061-WEB-R.jpg)
LEGRAND
VAN GEEL IP66
Réf. 088061
IP66 boite de sol 4 modules couvercle amovible inox
212,60 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.