COUVERCLE POUR 503E CARRE -JAUNE- 106 X 71 X 52MM
AXOLUTE
BTICINO
COUVERCLE POUR 503E CARRE -JAUNE- 106 X 71 X 52MM
Réf. 503EC
EAN.
8012199302317
COUVERCLE POUR 503E CARRE -JAUNE- 106 X 71 X 52MM
Groupe produit : 66
2,12 €
/
pièce
Unité d'emballage
5 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 80 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-60 °C |
Couleur | Blanc |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez