Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Type de montage des parties supérieures
-
Fixation du couvercle
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Feuille de protection
-
Largeur
-
Hauteur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/LG-603817-WEB-R.jpg)
LEGRAND
DLP ALU SNAPON
Réf. 603817
Couvercle DLP ALU clip direct Largeur 45mm- longueur 2m
36,46 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.