-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Largeur de la partie supérieure
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Adapté à une échelle de câble
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Type de fixation
-
Acier inoxydable, décapé
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-637964-WEB-R.jpg)
Couvercle PVC largeur 600mm 3 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-637963-WEB-R.jpg)
Couvercle PVC largeur 500mm 3 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/637765-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle PVC largeur 400mm 3 mètres
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/637764-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle PVC longueur 300m .
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637763-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle PVC largeur 200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/637762-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle PVC largeur 150mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/637761-LEGRAND-1000.jpg)
Couvercle PVC largeur 100mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/09-15/LG-637760-WEB-R.jpg)
Couvercle PVC largeur 75mm .
Prix indicatif (hors TVA)