![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350153-WEB-R.jpg)
Couverc. powermodule P31+ L300 H60GS
P31+
LEGRAND
Couverc. powermodule P31+ L300 H60GS
Réf. VG350153
EAN.
3245063501539
Couverc. powermodule P31+ L300 H60GS
Groupe produit : V01
99,65 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur de la partie supérieure | 300 mm |
---|---|
Epaisseur de matériau | 1 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Longueur | 295 mm |
Type de fixation | Encliqueté |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-120 °C |
Temperature de stockage | -20-120 °C |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Guide technique
1 document
PEP
Sélectionnez