Couv. pièce en T P31+ L300 R9010
P31+
LEGRAND
Couv. pièce en T P31+ L300 R9010
Réf. VG484104
EAN.
3414971035331
Couv. pièce en T P31+ L300 R9010
Groupe produit : V01
148,15 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 300 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
5 documents
Fiche technique
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
NF-NF004_1084
(1.66 Mo)
Sélectionnez