Couv. pce en T GC L800 H100
SWIFTS
LEGRAND
Couv. pce en T GC L800 H100
Réf. TCV800300RGX
EAN.
5012774685487
Couv. pce en T GC L800 H100
Groupe produit : V06
1 190,30 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 882 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez