![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351270-WEB-R.jpg)
Couv. GWO à clipp. dir. L1m R9003
GWO6
LEGRAND
Couv. GWO à clipp. dir. L1m R9003
Réf. VG351270
EAN.
3245063512702
Couv. GWO à clipp. dir. L1m R9003
Groupe produit : V03
26,21 €
/
1 m
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 45 mm |
---|---|
Longueur | 1000 mm |
Modèle | Lisse |
Type de montage des parties supérieures | Intérieur |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
Feuille de protection | Non |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez