![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482502-WEB-R.jpg)
Couv dérivation en T P31+ L75 GC
P31+
LEGRAND
Couv dérivation en T P31+ L75 GC
Réf. VG482502
EAN.
3414971033429
Couv dérivation en T P31+ L75 GC
Groupe produit : V01
34,86 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 77 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
6 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez