Aller au contenu principal
Logo print

Couv dérivation en T P31+ L300 GC

P31+ LEGRAND

Couv dérivation en T P31+ L300 GC

Réf. VG482728 EAN. 3414971033702

Couv dérivation en T P31+ L300 GC

Groupe produit : V01
69,96 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 300 mm
Adapté à un caniveau de câble Non
Adapté à une échelle de câble Non
Type de fixation Agrafe de couvercle
Matériau Acier
Qualité du matériau Autre
Type de traitement de la surface Galvanisé à chaud

Documentation

5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
FT1034.pdf pdf (0.51 Mo)
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Agrément
NF-NF004_1084 (1.66 Mo)
PEP
LGRP-00559-V02.01-EN.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00374-V02.02-FR.pdf pdf (0.68 Mo)