Couv dérivation en T P31+ L300 316L
P31+
LEGRAND
Couv dérivation en T P31+ L300 316L
Réf. VG488096
EAN.
3414971042704
Couv dérivation en T P31+ L300 316L
Groupe produit : V07
155,36 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 300 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Guide technique
Guide technique
Fiche technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez