![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-482505-WEB-R.jpg)
Couv dérivation en T P31+ L200 GC
P31+
LEGRAND
Couv dérivation en T P31+ L200 GC
Réf. VG482505
EAN.
3414971033450
Couv dérivation en T P31+ L200 GC
Groupe produit : V01
55,58 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 200 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez