![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/48/LG-480503-WEB-R.jpg)
Couv dérivation en T P31+ L100 GS
P31+
LEGRAND
Couv dérivation en T P31+ L100 GS
Réf. VG480503
EAN.
3414971028715
Couv dérivation en T P31+ L100 GS
Groupe produit : V01
23,90 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 100 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Agrafe de couvercle |
Matériau | Acier |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
5 documents
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez