![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20150317_94893_1.jpg)
Couv. coude vert rem H150 L200 Gac
SWIFTS EXTRA HEAVY DUTY
LEGRAND
Couv. coude vert rem H150 L200 Gac
Réf. EIRC20090300GX
EAN.
5012774112044
Couv. coude vert rem H150 L200 Gac
Groupe produit : V06
269,08 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Angle | 90° |
---|---|
Changement de direction | Vertical ascendant |
Largeur | 282 mm |
Adapté à un caniveau de câble | Non |
Adapté à un caniveau à grille | Non |
Adapté à une échelle de câble | Oui |
Type de fixation | À visser |
A charnière | Non |
---|---|
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Couleur | Autre |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez